Publique sus productos
EBF 615 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Low Body Faucet

EBF 615 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Low Body Faucet

Traducido por Google,

Características

  • Grifo de grado comercial
  • Cumple con ADA
  • Caño de latón fundido
  • Accesorios de conexión rápida
  • Cierre de agua integrado
  • Ajuste de configuración inalámbrica
  • Activación bajo demanda o medida
  • Descarga de línea higiénica
  • Informes de consumo de agua y potencia de la batería
  • Sensor autoadaptable
Especificaciones técnicas
  • Referenciafaucets_optima_ebf-615
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBattery Powered Sensor Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África