Publique sus productos
V700AA-SMT Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer

V700AA-SMT Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer

Traducido por Google,

El detector de fugas Sloan Track-on™ es un sistema inteligente diseñado para alertar a los usuarios cuando la fuga supera los 30 segundos.

Especificaciones
  • Features

    The V700AA battery-operated, chrome-plated retrofit tube is compatible with any standard-height, top-spud commercial flushometer.

    • Audible local alert noise rating: 95 dBA.
    • Detects water run-on lasting over 30 seconds.
    • Battery operated (2-AA size batteries)
    • Audible local alert battery rating up to 72 hours of continuous alert.
    • Reduce water waste with early detection.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers-retrofit-v700aa-smt
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosRetrofit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nombre ETIMMechanical toilet flusher
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África