Publique sus productos
SOLIS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

SOLIS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Traducido por Google,
  • Asiento principal, asiento de tope y disyuntor de vacío moldeados con compuesto de caucho PERMEX® para resistencia a la cloramina
  • Demora de descarga fácil de usar de tres (3) segundos
  • LED parpadeante de “batería baja”
  • Adaptador de soldadura blanda con tubo de cubierta y brida de pared fundida con tornillo de fijación
  • La tecnología fotovoltaica de última generación ofrece un funcionamiento solar
  • Funciona con energía solar. El ensamblaje del sensor está alimentado por una celda solar que recolectará energía de la luz interior artificial (incandescente, fluorescente o LED) y la usará como fuente de energía. La celda solar puede proporcionar aproximadamente el 100% de la potencia con 650 iluminancia (lux).
  • Fuente de energía de respaldo con cuatro (4) baterías tamaño AA
  • Funciona mediante un sensor de infrarrojos con campos de detección lobulares de enfoque múltiple para la detección de objetivos altos y bajos
  • Desvío de medición fijo y sin ajuste de volumen externo para garantizar la conservación del agua
  • Diafragma de tubo flexible diseñado para mejorar la vida útil y reducir el mantenimiento
  • Cubierta de metal de ingeniería con ventana de lente reemplazable
  • Diafragma de caucho sintético PERMEX® con derivación fija de doble filtro
  • Botón de anulación de Courtesy Flush®
  • El botón de anulación permite el lavado manual si falla la fuente de alimentación del sensor
  • Fundición de latón con alto contenido de cobre y bajo contenido de zinc para resistencia a la pérdida de zinc
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semi-rojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones aplicables de ASSE 1037
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_solis-8111
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nombre ETIMElectronic toilet flusher
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África