Publique sus productos
Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • Diafragma de caucho sintético PERMEX™ con derivación fija de doble filtrado
  • Sensor infrarrojo autoadaptable con luz indicadora OPTIMA EL-1500-L
  • Botón de anulación de descarga de cortesía
  • Operador de solenoide integral sin retención abierta
  • Caja de pared de 13” x 17” de fácil acceso con panel de acceso de acero inoxidable y tornillos antivandálicos
  • Mango de rueda IPS de 1” Bak-Chek. Tope de ángulo
  • Cordal ajustable
  • Disyuntor de vacío de alta contrapresión
  • Conexión de descarga de codo y acoplamiento para entrada posterior NPT de 1” (para conexión en el conducto de la tubería; Sloan no proporciona conexión de descarga a través de la pared)
  • Adaptador de soldadura por fusión
  • Fundición de latón con alto contenido de cobre y bajo contenido de zinc para resistencia a la descincificación
  • Operador de solenoide integral sin retención abierta, derivación de medición fija
  • Ajuste de volumen externo para garantizar la conservación del agua
  • Precisión de descarga controlada por tecnología CID™
  • Diafragma, asiento de tope y disyuntor de vacío moldeados con caucho PERMEX™
  • Compuesto para resistencia a la cloramina
  • Transformador no incluido; pedir por separado
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_ROYAL-611-ESS-WB
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nombre ETIMElectronic toilet flusher
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África