Publique sus productos
ECOS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

ECOS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Traducido por Google,
  • El modelo de doble descarga inicia automáticamente una descarga reducida o completa según el tiempo que el usuario permanece dentro del rango del sensor, los botones en la parte superior de la válvula de descarga permiten la descarga manual con una descarga estándar o reducida a discreción del visitante del baño.
  • Despliega un sensor de infrarrojos con campos de detección lobulares de enfoque múltiple para la detección de objetivos altos y bajos
  • Demora de descarga de tres segundos fácil de usar
  • Fundición de latón con alto contenido de cobre y bajo contenido de zinc para resistencia a la pérdida de zinc
  • Desviación de medición fija y sin ajuste de volumen externo para garantizar la conservación del agua
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semi-rojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones correspondientes de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_ecos-8111
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nombre ETIMElectronic toilet flusher
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África