Publique sus productos
CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • Pistón de volumen fijo con derivación de junta tórica filtrada
  • La placa de pared de acceso frontal no requiere canalización de plomería de acceso posterior
  • Botón pulsador compatible con ADA
  • Placa de pared resistente al vandalismo
  • Conexión de descarga ajustable
  • Dimensión del panel de la caja de pared de 8 1⁄2” (ancho) x 9 1⁄4” (alto)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_cx-158
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nombre ETIMMechanical toilet flusher
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África