Publique sus productos
Royal® BPW 1000 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer

Royal® BPW 1000 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • Inodoro expuesto, modelo de fluxómetro de diafragma está diseñado para tazas con spud superior montadas en el piso o colgadas en la pared
  • Funciona por medio de un mango de metal oscilante que no se mantiene abierto con un empaque de mango de triple sello para garantizar la conservación del agua
  • Presenta una instalación más esbelta y estética, lo que reduce el posible crecimiento de bacterias en superficies ocultas y de difícil acceso que se encuentran en otras unidades de lavado de orinales
  • Elimina la necesidad de rociadores de manguera antihigiénicos, así como la limpieza adicional que requieren las mangueras y la posibilidad de que el paciente se resbale
  • Cuerpo de la válvula, cuerpo del tope, cuerpo del desviador y pivote del desviador hechos de fundición de latón con latón semi-rojo para mayor durabilidad y vida útil.
  • Diafragma de caucho sintético PERMEX con derivación fija de doble filtrado
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semi-rojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones correspondientes de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_royal-bpw-1000
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosWater Closet Bedpan Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nombre ETIMMechanical toilet flusher
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África