Publique sus productos
Dolphin 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Dolphin 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • El volumen de descarga está configurado de fábrica con la opción de ajustar el rango de volumen según las necesidades específicas
  • El mecanismo de control de lavado funciona en aceite y está aislado de los desechos
  • No se requiere presión de agua para cerrar positivamente
  • Cumple con las especificaciones militares
  • Tornillo regulador para controlar la duración de la descarga y pieza trasera ajustable que se adapta a diferentes alturas
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón rojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones correspondientes de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_dolphin-111
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nombre ETIMMechanical toilet flusher
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África