Publique sus productos
ETF-529 Optishield™ Lavatory Protective Enclosure

ETF-529 Optishield™ Lavatory Protective Enclosure

Traducido por Google,

Características

  • Material de vinilo moldeado, resistente a las manchas y de alto impacto.
  • Espesor de pared nominal de 0,125 (3,2 mm)
  • 69 - Durómetro Shore A
  • Clasificación de inflamabilidad UL-94 VO
  • Color Blanco - Pintable con esmalte acrílico.
  • El diseño conforme a ADA protege a los usuarios de sillas de ruedas contra quemaduras y superficies afiladas. No hay plomería de lavabo ni componentes eléctricos ni mecánicos expuestos.
  • La configuración de talla única es fácil de almacenar e instalar. Puede usarse en prácticamente cualquier construcción nueva o modernización de aplicaciones de lavabos suspendidos de pared de 20 x 18 pulgadas que cumplan con la ADA. No requiere ensamblaje; La instalación tarda unos minutos utilizando los sujetadores suministrados.
  • El diseño Total Enclosure protege los componentes del lavabo contra manipulaciones. Todas las tuberías, conexiones de grifos electrónicos y válvulas mezcladoras están completamente ocultas dentro de este gabinete de alta resistencia.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoptima_etf-529
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosProtective Enclosure
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-05-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África