Publique sus productos
Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • Fluxómetro para inodoro expuesto, para tazas con spud superior montadas en el piso o colgadas en la pared. Diseñado específicamente para agua salada y condiciones severas de agua. Cumple con las especificaciones de la Oficina de Barcos de la Marina de los EE. UU. Modelo Tipo I—Clase A a prueba de golpes (configurado de fábrica a 3,5 gpf/13,2 Lpf) Rango de ajuste de la válvula: 0,5 gpf/1,9 Lpf a 16,0 gpf/60,6 Lpf Ajustes de fábrica hechos a 40 psi (275 kPa) — el volumen de descarga variará con la presión y caudal
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón rojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones correspondientes de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_dolphin-type-i-class-a
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nombre ETIMMechanical toilet flusher
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África