Publique sus productos
GEM-2® 115 Exposed Manual Water Closet Flushometer

GEM-2® 115 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • Los volúmenes de descarga comienzan en 1,28 gpf/4,8 Lpf para un mayor ahorro de agua
  • Pistón de volumen fijo con derivación de junta tórica filtrada y manija oscilante de metal que no se mantiene abierta que cumple con ADA garantizan un funcionamiento confiable y eficiente en el uso del agua
  • La integridad del producto se mantiene con el tapón de parada de control
  • La durabilidad se facilita con fundiciones de latón con alto contenido de cobre y bajo contenido de zinc para resistencia a la pérdida de zinc y componentes fabricados con compuesto de caucho PERMEX® para resistencia a la cloramina
  • cordal ajustable
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semi-rojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones correspondientes de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_gem-2-115
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nombre ETIMMechanical toilet flusher
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África