Publique sus productos
ECOS® 111 Exposed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

ECOS® 111 Exposed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Traducido por Google,
  • Inicia automáticamente una descarga de 1,1 gpf o 1,6 gpf según el tiempo que el usuario permanece en el rango del sensor
  • Los botones en la parte superior de la válvula de descarga permiten la descarga manual con descarga completa o reducida en caso de corte de energía o a discreción del visitante del baño.
  • Emplea un sensor infrarrojo con campos de detección lobulares de enfoque múltiple para la detección de objetivos altos y bajos
  • Demora de descarga de tres segundos fácil de usar
  • Fundición de latón con alto contenido de cobre y bajo contenido de zinc para resistencia a la pérdida de zinc
  • Desviación de medición fija y sin ajuste de volumen externo para garantizar la conservación del agua
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semi-rojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones correspondientes de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_ecos-111
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nombre ETIMElectronic toilet flusher
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África