Publique sus productos
GEM-2® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

GEM-2® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • Los volúmenes de descarga comienzan en 0,125 gpf/0,5 Lpf
  • Pistón de volumen fijo con derivación de junta tórica filtrada y manija oscilante de metal que no se mantiene abierta que cumple con ADA garantizan un funcionamiento confiable y eficiente en el uso del agua
  • La integridad del producto se mantiene con el tapón de parada de control
  • La durabilidad se ve facilitada con fundiciones de latón con alto contenido de cobre y bajo contenido de zinc para resistencia a la pérdida de zinc y componentes fabricados con compuesto de caucho PERMEX™ para resistencia a la cloramina
  • cordal ajustable
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semi-rojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones correspondientes de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_GEM-2-186-SFSM
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosUrinal Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nombre ETIMElectronic toilet flusher
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África