Publique sus productos
Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • La manija oscilante que no se mantiene abierta, el tope de control Bak-Chek™ y la derivación de medición Xpelor autolimpiante garantizan un funcionamiento confiable y una descarga de descarga precisa
  • Disponible con tope de suministro de junta esmerilada o ajustable (junta esmerilada recomendada para aplicaciones de agua salada)
  • Volumen de descarga establecido en fábrica de 1,6 gpf/6,0 Lpf o 3,5 gpf/13,2 Lpf con rango de ajuste de 1,5 gpf/5,7 Lpf a 7,0 gpf/26,5 Lpf
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón rojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones aplicables de ASSE 1037
  • No se proporciona el kit de soldadura blanda, pida por separado si es necesario.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_naval-111
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nombre ETIMMechanical toilet flusher
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África