Publique sus productos
Royal® 180 SMOOTH Exposed Sensor Flushometer for Urinal

Royal® 180 SMOOTH Exposed Sensor Flushometer for Urinal

Traducido por Google,

Características

  • Incluye la placa de pared requerida y una brida de pared violeta para que los usuarios sepan que se está utilizando agua recuperada.
  • Todo el caucho orgánico ha sido reemplazado por compuestos sintéticos.
  • El mango morado opcional proporciona una indicación adicional del uso de agua recuperada.
  • Los componentes críticos, incluida la cubierta, el cuerpo de la válvula, el tope de control y el kit de soldadura por sudor, están hechos de latón semirojo.
  • Diafragma de caucho sintético PERMEX con bypass fijo de doble filtrado
  • El cuerpo de la válvula, la cubierta, el cordal y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleaciones ASTM para latón semirojo.
  • La válvula deberá cumplir con las secciones aplicables de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_royal-180-smooth
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosUrinal Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-05-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nombre ETIMElectronic toilet flusher
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África