Publique sus productos
Sloan® 111 SMOOTH Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Sloan® 111 SMOOTH Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Traducido por Google,
  • Los volúmenes de descarga comienzan desde 1,6 gpf/6,0 Lpf
  • La conservación del agua se ve favorecida por la manija que no se mantiene abierta que cumple con la ley ADA, lo que evita que el inodoro exceda el volumen de descarga previsto
  • La precisión de la descarga está controlada por la tecnología CID™, lo que también mejora la eficiencia del agua
  • La integridad del producto se mantiene con la tapa de tope resistente al vandalismo
  • La durabilidad se facilita con fundiciones de latón con alto contenido de cobre y bajo contenido de zinc para resistencia a la pérdida de zinc
  • Cola ajustable para adaptarse a diferentes requisitos de altura
  • Diafragma de caucho sintético PERMEX de alta resistencia a la cloramina con derivación de filtrado lineal y acción limpiadora Vortex
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semi-rojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones correspondientes de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_sloan-111-smooth
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nombre ETIMElectronic toilet flusher
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África