Publique sus productos
SOLIS® RESS-C Exposed Sensor Water Closet Retrofit Flushometer

SOLIS® RESS-C Exposed Sensor Water Closet Retrofit Flushometer

Traducido por Google,
  • Silencioso, Expuesto, Fluxómetro Sloan Solis®, Alimentado por Energía Solar, Fluxómetro para Sanitario Activado por Sensor, Juego de Conversión de Retroadaptación para Royal®, Sloan® y Regal®
  • Demora de descarga fácil de usar de tres (3) segundos
  • LED parpadeante de “batería baja”
  • Funciona con energía solar. El ensamblaje del sensor está alimentado por una celda solar que recolectará energía de la luz interior artificial (incandescente, fluorescente o LED) y la usará como fuente de energía. La celda solar puede proporcionar aproximadamente el 100% de la potencia con 650 iluminancia (lux).
  • Fuente de energía de respaldo con cuatro (4) baterías tamaño AA
  • Sensor infrarrojo con campos de detección lobulares de enfoque múltiple para detección de objetivos altos y bajos
  • Desvío de medición fijo y sin ajuste de volumen externo para garantizar la conservación del agua
  • Si el usuario está presente durante menos de un minuto y abandona la zona de detección o elige el botón pequeño de anulación, se inicia una descarga reducida (1,1 gpf/4,2 Lpf) que elimina el desperdicio de líquido y papel, ahorrando 1/2 galón de agua
  • Si el usuario está presente durante más de un minuto y abandona la zona o elige el botón de anulación grande, se inicia la descarga completa (1,6 gpf/ 6,0 Lpf) eliminando los desechos sólidos y el papel
  • Diafragma de tubo flexible de caucho sintético PERMEX® con doble derivación filtrada diseñado para mejorar la vida útil y reducir el mantenimiento
  • Diafragma de tubo flexible diseñado para mejorar la vida útil y reducir el mantenimiento
  • Sensor infrarrojo de energía solar de descarga única electrónico Sloan SOLIS® que cumple con ADA para operación automática "sin manos"
  • Diafragma moldeado con compuesto de caucho PERMEX® para resistencia a la cloramina
  • Tapa de mango CP
  • Botón de anulación de Courtesy Flush®
  • La válvula deberá cumplir con las secciones aplicables de ASSE 1037
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_solis-ress-c
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nombre ETIMElectronic toilet flusher
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África