Publique sus productos
UPPERCUT® WES 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

UPPERCUT® WES 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Traducido por Google,
  • Levante la manija para iniciar una descarga reducida de 1.1 gpf para eliminar los desechos de líquidos y papel, ahorrando medio galón de agua
  • Empuje la manija hacia abajo para un enjuague regular de 1.6 gpf para eliminar los desechos sólidos y el papel.
  • El revestimiento antimicrobiano en el mango dura toda la vida útil del producto.
  • El mango verde indica las características de ahorro de agua de UPPERCUT
  • Viene con dos placas de pared de metal que proporcionan instrucciones operativas
  • Incluye todas las características confiables y duraderas del Fluxómetro Royal®
  • Diafragma de caucho sintético PERMEX con derivación fija de doble filtrado
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semirojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones correspondientes de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_uppercut_wes-111
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nombre ETIMMechanical toilet flusher
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText