Publique sus productos
EHD-410 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer

EHD-410 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer

Traducido por Google,

Características

  • Secadora montada en plataforma: solo se vende en fregadero AER-DEC®:
  • Nota: La secadora no se puede comprar sola, debe estar en el fregadero AER-DEC
  • Secadora de 120 V con estilo estadounidense, adaptador de enchufe
  • Disponible en todos los acabados de Sloan
  • La secadora viene estándar con filtro HEPA para proporcionar aire limpio
  • El secador de manos requiere un circuito dedicado de 20 amperios para su instalación
  • Fregadero AER-DEC Contiene tecnología de presa de aire patentada incorporada que elimina el protector contra salpicaduras y las corrientes ascendentes
  • Muchas opciones de personalización del fregadero: consulte Configurator.Sloan.com para conocer todas las opciones
  • Combina muy bien con grifos y dispensadores de jabón Sloan Clark Street®
Especificaciones técnicas
  • Referenciahand-dryers_optima_EHD-410
  • Familia de productoHand Dryers
  • Grupo de productosOptima®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Descripción Uniclass 2015Hand driers
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniClass Hand Dryers

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África