Publique sus productos
EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Traducido por Google,

Características

  • Funciona automáticamente por medio de un sensor óptico infrarrojo con función de bloqueo de 35 segundos, activa una fuerte ráfaga de aire controlada
  • La humedad residual se evapora con una corriente de aire caliente hasta 135 °F/57 °C
  • La carcasa de aleación de zinc fundido a presión reforzada con nervaduras de una sola pieza minimiza el daño a la secadora en entornos abusivos
  • Ahorro de costos del 95 % en comparación con las toallas de papel
  • Se puede colocar fácilmente para cumplir con los requisitos de la ADA o para la altura juvenil
Especificaciones técnicas
  • Referenciahand-dryers_xlerator_EHD-501
  • Familia de productoHand Dryers
  • Grupo de productosXLERATOR®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Descripción Uniclass 2015Hand driers
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniClass Hand Dryers

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África