Publique sus productos
EHD-501-ECO Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

EHD-501-ECO Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Traducido por Google,

Características

  • Solución higiénica para el secado de manos
  • 10 segundos de tiempo de secado
  • Especificaciones eléctricas: 110-120 V – 4,3-4,5 amperios, 460-530 vatios, 50/60 Hz
  • Velocidad y sonido ajustables (Alto-Bajo)
  • Sin opción de calor
  • Ahorro de costos del 95 % en comparación con las toallas de papel
  • Peso: 15-17 libras.
  • Diseño de cubierta resistente al vandalismo
  • Alturas de montaje sugeridas para un rendimiento ideal (desde el piso hasta la parte inferior de la secadora): Hombres: 45” (114 cm), Mujeres: 43” (109 cm), Adolescentes: 41” (104 cm), Niños: 35” (89 cm) , ADA: 37” (94 cm). Nota: Cuando realice el montaje para cualquier usuario, asegúrese de que esté montado por debajo del máximo de 48” ADA
  • Puede instalar múltiples unidades en un circuito
  • Función de bloqueo de 35 segundos si no se quitan las manos
  • Luz LED roja visible externamente que destella códigos de error para ayudar en la resolución de problemas e identificar si el filtro se ha obstruido
  • Prácticamente libre de mantenimiento
  • Recomendaciones de cantidad: 1 secadora por cada 2 estaciones de fregadero es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Para aplicaciones de alto tráfico, sugerimos 1 secadora por estación de fregadero.
  • Variaciones: Disponible en múltiples acabados/colores, disponible con filtro HEPA, disponible en modelo estándar con opción de calor
  • Complementos opcionales: kit de empotrar para cumplir con ADA, boquilla de reducción de ruido (nota: reduce el nivel de decibelios en 9 db pero aumenta el tiempo de secado en aproximadamente 3 segundos), protectores de pared (blanco, negro, inoxidable), kit de modificación de toallas de papel XChanger ya sea ADA altura o altura estándar
Especificaciones técnicas
  • Referenciahand-dryers_xlerator_EHD-501-ECO
  • Familia de productoHand Dryers
  • Grupo de productosXLERATOR®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Descripción Uniclass 2015Hand driers
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniClass Hand Dryers

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África