Publique sus productos
SS 3865 Vitreous China Wall-Mounted Lavatory

SS 3865 Vitreous China Wall-Mounted Lavatory

Traducido por Google,

Características

  • Lavabo suspendido de porcelana vitrificada blanca con rebosadero trasero;
  • Gran complemento para todas las series de llaves con sensor de Sloan;
  • IAPMO certificado para cumplir o superar los estándares ASME A112.19.2;
  • Cumple con las pautas de ADA y los requisitos de ANSI A117.1 cuando se instala en consecuencia
Especificaciones técnicas
  • Referencialavatories_sloan_ss-3865
  • Familia de productoLavatory
  • Grupo de productosWall-Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África