Publique sus productos
ML 2 Inset Sloan Wall-hung 2 Inset LED Mirror

ML 2 Inset Sloan Wall-hung 2 Inset LED Mirror

Traducido por Google,

Espejo LED empotrado con cableado fijo de pared Sloan

El espejo LED empotrado Sloan ML 2 cuenta con lados integrados con iluminación vertical para una apariencia contemporánea y elegante para la habitación moderna. Energía eficiente. Elegible para LEED. Cuenta con luz fría de 6000 K para un reflejo claro similar a la luz del día, con una vida útil de 50 K horas. Los espejos vienen preparados para instalación cableada. Los requisitos de alimentación incluyen: controlador de voltios integrado constante de 12 V y entrada de 110 V 60 Hz, salida de 12 V CC.

Especificaciones
  • Features

    • 6000K cool daylight with an integrated 12-volt driver ensures consistent brightness
    • Energy-saving LED lights with options for hardwired or plug-in power sources
    • 1/4" mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Includes an easy-mount steel base and 18-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Available in 5 different LED styles: 2 Edge, 2 Inset, 4 Edge, 4 Inset, and Back Lit
    • LEED-eligible. Supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
    • Weight: 32 lbs
Especificaciones técnicas
  • Referenciaml-2-inset-wall-hung-led-mirror
  • Familia de productoMirrors
  • Grupo de productosLED Mirrors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-08
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Código ETIMEC010550
  • Nombre ETIMMirror
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África
Afganistán
Anguilla
Argentina
Egipto
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Bolivia
Armenia
Aruba
Brasil
Azerbaiyán
Bahamas
Chile
Bangladesh
Barbados
Colombia
Baréin
Belice
Ecuador
Brunéi
Bermudas
Guayana Francesa
Bután
Canadá
Guyana
Camboya
Caribe Neerlandés
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Catar
Costa Rica
Paraguay
China
Cuba
Perú
Corea del Norte
Curazao
Surinam
Corea del Sur
Dominica
Uruguay
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Venezuela
Filipinas
Estados Unidos
Georgia
Granada
Hong Kong
Groenlandia
India
Guadalupe
Indonesia
Guatemala
Irak
Haití
Irán
Honduras
Isla de Navidad
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jordania
Jamaica
Kazajistán
Martinica
Kirguistán
México
Kuwait
Montserrat
Laos
Nicaragua
Líbano
Panamá
Macao
Puerto Rico
Malasia
República Dominicana
Maldivas
Saint Barthélemy
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Myanmar (Birmania)
San Martín
Nepal
San Pedro y Miquelón
Omán
San Vicente y las Granadinas
Pakistán
Santa Lucía
Palestina
Sint Maarten
Singapur
Trinidad y Tobago
Siria
Sri Lanka
Tailandia
Taiwán
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Turkmenistán
Turquía
Uzbekistán
Vietnam
Yemen