Publique sus productos
ML 4 Edge Sloan Wall-hung 4 Edge LED Mirror

ML 4 Edge Sloan Wall-hung 4 Edge LED Mirror

Traducido por Google,
Espejo LED Sloan de 4 bordes cableado para colgar en la pared El espejo LED Sloan ML de 4 bordes cuenta con los cuatro lados iluminados para una iluminación audaz. Cuenta con luz fría de 6000 K para un reflejo claro similar a la luz del día, con una vida útil de 50 K horas. Los espejos vienen listos para la instalación cableada. Los requisitos de alimentación incluyen: controlador de voltios integrado constante de 12 V y entrada de 110 V 60 Hz, salida de 12 V CC. Elija iluminación LED que sea energéticamente eficiente y elegible para LEED.
Especificaciones
  • Features

    • 6000K cool daylight with an integrated 12-volt driver ensures consistent brightness
    • Energy-saving LED lights with options for hardwired or plug-in power sources
    • 1/4" mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Includes an easy-mount steel base and 18-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Available in 5 different LED styles: 2 Edge, 2 Inset, 4 Edge, 4 Inset, and Back Lit
    • LEED-eligible. Supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
    • Weight: 32 lbs
Especificaciones técnicas
  • Referenciaml-4-Edge-wall-hung-led-mirror
  • Familia de productoMirrors
  • Grupo de productosLED Mirrors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-08
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Código ETIMEC010550
  • Nombre ETIMMirror
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África