Publique sus productos
AER-DEC® AD 82000 2-Station Wall-Mounted Sink

AER-DEC® AD 82000 2-Station Wall-Mounted Sink

Traducido por Google,

Características

  • Sistema de Lavabo de Dos Estaciones con las siguientes características:
  • Tecnología de presa de aire incorporada que elimina salpicaduras y corrientes ascendentes
  • Una consola monolítica disponible en Corian o cuarzo
  • Los depósitos se pueden dimensionar según los requisitos del proyecto.
  • Muchas opciones de personalización: consulte la hoja de trabajo arquitectónica para ver todas las opciones
  • Viene con secadores de manos estilo BASYS montados en la plataforma estándar
  • Combina muy bien con grifos y dispensadores de jabón Sloan
Especificaciones técnicas
  • Referenciasinks_aer-dec_ad-82000
  • Familia de productoHubbard Street Collection
  • Grupo de productosHubbard Street® Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África