Publique sus productos
SloanStone® ELGR 83000  3-Station Wall-Mounted Gradient Sink

SloanStone® ELGR 83000 3-Station Wall-Mounted Gradient Sink

Traducido por Google,

Características

  • Sistema de Lavabo de Tres Estaciones con las siguientes características:
  • Dimensiones: 90” x 22” x 5”
  • Una plataforma monolítica fabricada con superficie sólida Sloanstone®
  • Disponible en 25 colores
  • Múltiples opciones de montaje
  • Combina muy bien con grifos y dispensadores de jabón Sloan
Especificaciones técnicas
  • Referenciasinks_sloanstone_elgr-83000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSinks/Lavatories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África