Publique sus productos
SloanStone® ELS 43000 3-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

SloanStone® ELS 43000 3-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Traducido por Google,

Características

  • Sistema de lavabo de estación triple con llaves cromadas para lavado de manos operadas por sensor Sloan con las siguientes características:
  • Lavabo construido con material de superficie sólida SloanStone no poroso
  • Lavabo sostenido por un marco de montaje de acero inoxidable de calibre 14 para servicio pesado
  • Válvula mezcladora de agua termostática en línea
  • Sistema integral de drenaje de desbordamiento
  • Llaves Sloan Optima Operadas por Sensor para operación manos libres
  • El sistema de lavabo se envía preinstalado con controles electrónicos Sloan para una fácil instalación
Especificaciones técnicas
  • Referenciasinks_sloanstone_els-43000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSinks/Lavatories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África