Publique sus productos
EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink

EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink

Traducido por Google,

Características

  • Sistema de lavabo de triple estación con tecnología de sensor electrónico Sloan con las siguientes características:
  • Cabezal integrado que contiene conductos de agua preinstalados y componentes electrónicos preensamblados en una sola placa de montaje para una instalación y mantenimiento rápidos y sencillos
  • Sensores electrónicos Sloan para activación de punto de uso manos libres
  • Dispensadores de jabón manuales con alimentación por gravedad y llenado superior opcionales
  • Lavabo y cabezal integrado construidos con material duradero de superficie sólida SloanStone
  • Estándares de altura de borde de lavabo ADA y TAS logrados en un solo diseño
  • Lavabo continuo de una sola pieza, de contorno suave y estéticamente agradable
Especificaciones técnicas
  • Referenciasinks_sloanstone_EW-63000
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosSloanStone® Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África