Publique sus productos
SloanStone® EWF 43000 3-Station Wall-Mounted Wash Fountain Sink

SloanStone® EWF 43000 3-Station Wall-Mounted Wash Fountain Sink

Traducido por Google,

Características

  • Sistema de Lavabo de Estación Triple con Tecnología de Sensor Electrónico Sloan con las siguientes características:
  • Lavabo construido con material de superficie sólida SloanStone no poroso
  • Diseño de cuenca única continua
  • Tecnología de sensor electrónico Sloan Optima para operación de manos libres
  • El sistema de lavabo se envía preinstalado con controles electrónicos Sloan para una fácil instalación
  • Paneles de acceso frontal para un fácil acceso de mantenimiento
Especificaciones técnicas
  • Referenciasinks_sloanstone_ewf-43000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSinks/Lavatories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África