Publique sus productos
QSGR-82000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Gradient Sink with Angle Bracket

QSGR-82000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Gradient Sink with Angle Bracket

Traducido por Google,
Cuenta con un sistema de lavabo de cuarzo moldeado de dos estaciones con las siguientes características: Dimensiones: 60” x 22” x 5” Todos los productos moldeados con material SloanStone Quartz tienen un mínimo de 85% de cuarzo por plataforma. El material SloanStone Quartz es resistente a rayones, manchas y astillas. Una plataforma monolítica fabricada con cuarzo SloanStone® Disponible en 3 colores El fregadero viene con tapa de fregadero, desagüe y soporte en ángulo Montaje en soporte en ángulo Combina muy bien con grifos y dispensadores de jabón Sloan. Se muestra aquí con EBF-415 y ESD-410 El grifo y el jabón se deben comprar por separado. Las dimensiones enumeradas se miden desde la parte superior; los fregaderos pueden ser hasta 1/8" más grandes en ambos lados en la parte inferior de la plataforma.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasinks_sloanstone_qsgr-82000-angle-bracket
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSinks/Lavatories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África