Publique sus productos
Stainless Steel ESS 2200 2-Station Wall-Mounted Scrub Sink

Stainless Steel ESS 2200 2-Station Wall-Mounted Scrub Sink

Traducido por Google,

Características

  • Fregadero de acero inoxidable de doble estación con llaves de lavado a mano de latón cromado, 24 VCA, activadas por sensor, con las siguientes características:
  • Fregadero construido con acero inoxidable tipo 304 calibre 16 con acabado granallado en el interior del fregadero para características superiores de lavado
  • Panel de acceso frontal estilo "levantable" calibre 16 para facilitar el mantenimiento
  • Llave Sloan OPTIMA para operación manos libres
  • El fregadero se envía preinstalado para una fácil instalación.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasinks_stainless-steel_ess-2200
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSinks/Lavatories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África