Publique sus productos
WEUS-1000.1415 SU-1009 Urinal and SLOAN 8186 Flushometer

WEUS-1000.1415 SU-1009 Urinal and SLOAN 8186 Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • Sistema mingitorio completo que incluye fluxómetro SLOAN diseñado para maximizar el rendimiento
  • Acción de lavado a fondo
  • Construcción duradera e higiénica de porcelana vitrificada
  • Filtro de acero inoxidable resistente al vandalismo incluido
  • Certificación IAPMO para cumplir o superar las normas ASME A112.19.2
  • Water Sense listado por la EPA que califica para la mayoría de los programas de reembolso
  • Cumple con las pautas de ADA y los requisitos de ANSI A117.1 cuando se instala en consecuencia
Especificaciones técnicas
  • Referenciaurinal-combos_weus-10001415
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosUrinal Flushometer Combos
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010235
  • Nombre ETIMUrinal
  • Nombre UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
  • Descripción Uniclass 2015Urinal systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África