Publique sus productos
SU-7019 Vitreous China Washdown Urinal

SU-7019 Vitreous China Washdown Urinal

Traducido por Google,

Características

  • Diseñado para maximizar y complementar los fluxómetros Sloan
  • El tamaño pequeño y las líneas limpias se adaptan a una gran variedad de aplicaciones y estilos de baños
  • Acción de lavado a fondo
  • Filtro de acero inoxidable resistente al vandalismo incluido
  • Certificación IAPMO para cumplir o superar las normas ASME A112.19.2
  • Water Sense listado por la EPA que califica para la mayoría de los programas de reembolso
  • Cumple con las pautas de ADA y los requisitos de ANSI A117.1 cuando se instala en consecuencia
Especificaciones técnicas
  • Referenciaurinals_SU-7019
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosSloan Urinals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010235
  • Nombre ETIMUrinal
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África