Publique sus productos
SU-7419 Vitreous China Washdown Urinal

SU-7419 Vitreous China Washdown Urinal

Traducido por Google,

Características

  • China vítrea blanca
  • Acción de lavado de lavado
  • Borde de lavado integral
  • Entrada trasera IPS de ¾"
  • Brida de salida NPT de 2"
  • Trampa totalmente oculta
  • Conjunto de filtro resistente al vandalismo incluido
  • Todo el hardware de montaje incluido
  • 100 % probado en fábrica
Especificaciones técnicas
  • Referenciaurinals_SU-7419
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosSloan Urinals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010235
  • Nombre ETIMUrinal
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África