Publique sus productos
ST-2029 Vitreous China Floor-Mounted ADA Water Closet

ST-2029 Vitreous China Floor-Mounted ADA Water Closet

Traducido por Google,
Inodoro ADA montado en el piso de porcelana vitrificada
Especificaciones
    • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
    • Universal model works with Sloan flushometers from 1.1 to 1.6 gpf
    • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
    • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
    • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Especificaciones técnicas
  • Referenciawater-closets_st-2029
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosSloan Toilet Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África