Publique sus productos
ST-2469 Vitreous China Wall-Mounted Water Closet

ST-2469 Vitreous China Wall-Mounted Water Closet

Traducido por Google,

Características

  • Diseñado para maximizar y complementar los fluxómetros Sloan
  • El modelo universal funciona con fluxómetros Sloan de 1.1 a 1.6 gpf
  • Construcción duradera e higiénica de porcelana vitrificada con borde alargado
  • La descarga Syphonjet logra puntajes de mapa de 1000 g cuando se usa con fluxómetros Sloan
  • Certificación IAPMO para cumplir o superar las normas ASME A112.19.2
  • Cumple con las pautas de ADA y los requisitos de ANSI A117.1 cuando se instala en consecuencia
Especificaciones técnicas
  • Referenciawater-closets_ST-2469
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosSloan Toilet Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África