Mejora de la seguridad de entrada corporativa y el control de acceso
El Fastlane Glassgate 250 Plus está meticulosamente diseñado para ofrecer una elegante solución de control de acceso para empresas. Se integra a la perfección con las pantallas de ascensores y es compatible con diversas tecnologías de lectura. Con alturas de barrera de vidrio ajustables, desde la altura del pedestal hasta 177 cm (66,9"), el GG250 Plus satisface diversas necesidades de seguridad.
Inteligencia avanzada
Los torniquetes Fastlane cuentan con una arquitectura avanzada basada en inteligencia distribuida. Una matriz de rayos infrarrojos, diseñada con múltiples microprocesadores, monitorea con precisión el movimiento de los peatones, detectando a los que se acercan demasiado a una distancia de hasta 6 mm. Esta tecnología, inherentemente más segura, también permite una entrada más rápida y minimiza las falsas alarmas.
IP habilitado
Glassgate 250 Plus cuenta con Fastlane Connect™, un sistema de control y comunicación TCP/IP que permite el control del torniquete basado en Web desde cualquier PC, tableta, teléfono inteligente o desde el controlador multicarril de Fastlane.
Operación
Las barreras de vidrio están diseñadas para funcionar en modo normalmente cerrado, abriéndose solo tras la aprobación del sistema de acceso. La barrera de vidrio se abre en dirección contraria al usuario autorizado. En tal caso, las barreras:
Cerrar rápidamente detrás de la persona autorizada para disuadir a quienes la siguen de cerca.
Permanecer abierto para usuarios autorizados adicionales que pasen inmediatamente en cualquier dirección
Glassgate hará sonar automáticamente una alarma local si alguien entra sin autorización.
Los esfuerzos por superar la barrera de cristal harán sonar una segunda alarma, más fuerte.
Un relé secundario puede activar CCTV, bloquear puertas o controlar ascensores.
Freno de bloqueo opcional para entornos más seguros
Fácil de usar y seguro
Las puertas Fastlane Speed cuentan con hasta 32 barras de seguridad diseñadas para detener el movimiento de las barreras en caso de rotura de alguna. Las unidades cuentan con una entrada de alarma contra incendios para permitir la salida de emergencia sin obstáculos y pueden configurarse para funcionar a prueba de fallos en caso de corte de suministro eléctrico.
Palabras clave: seguridad de entrada, puertas peatonales, control de entrada, torniquetes de control de acceso, puertas rápidas, dispositivos anti-intrusión, control de acceso anti-intrusión, puerta eléctrica, control de acceso, control de acceso físico, puertas de seguridad, torniquetes peatonales, torniquetes, puertas de entrada de seguridad, puerta de torniquete de seguridad, puerta estilo giro, torniquetes ópticos, control de acceso de entrada, sistemas de seguridad de control de acceso con torniquete, torniquete de entrada para empleados, seguridad anti-intrusión, control de acceso físico, puertas rápidas, torniquetes de barrera, seguridad del vestíbulo, seguridad de entrada, alarmas de seguridad, seguridad peatonal, puertas, puertas de barrera, puertas de entrada, torniquetes peatonales, torniquetes hasta la cintura, torniquetes de altura completa, alta seguridad, torniquetes sin barreras, torniquetes de barrera de vidrio, torniquetes de brazo de barrera, puerta de acceso.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Sudamerica |
|---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua y Barbuda | Bolivia |
Aruba | Brasil |
Bahamas | Chile |
Barbados | Colombia |
Belice | Ecuador |
Bermudas | Guayana Francesa |
Canadá | Guyana |
Caribe Neerlandés | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
Costa Rica | Paraguay |
Cuba | Perú |
Curazao | Surinam |
Dominica | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Estados Unidos | |
Granada | |
Groenlandia | |
Guadalupe | |
Guatemala | |
Haití | |
Honduras | |
Islas Caimán | |
Islas Turcas y Caicos | |
Islas Vírgenes Británicas | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
Jamaica | |
Martinica | |
México | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamá | |
Puerto Rico | |
República Dominicana | |
Saint Barthélemy | |
San Cristóbal y Nieves | |
San Martín | |
San Pedro y Miquelón | |
San Vicente y las Granadinas | |
Santa Lucía | |
Sint Maarten | |
Trinidad y Tobago |