La combinación definitiva de inteligencia y elegancia
Fastlane Plus 400 MA es un torniquete óptico premium con brazos de barrera separables. Combina tecnología óptica avanzada con una barrera para detectar e impedir físicamente el acceso no autorizado. Con Fastlane, la seguridad nunca había sido tan atractiva.
Inteligencia avanzada
Los torniquetes y puertas rápidas de Fastlane tienen una arquitectura avanzada basada en inteligencia distribuida. Una matriz de rayos infrarrojos diseñada con múltiples microprocesadores monitorea el movimiento de los peatones con una precisión milimétrica, detectando a quienes los siguen a una distancia de hasta ¼ de pulgada. Intrínsecamente más segura, esta tecnología también permite la entrada más rápida y minimiza las falsas alarmas.
IP habilitada
400 MA cuenta con Fastlane Connect™, un sistema de control y comunicación TCP/IP que permite el control del torniquete basado en la web desde cualquier PC, tableta, teléfono inteligente o desde el controlador Multilane de Fastlane.
Operación
El torniquete con brazo de barrera 400 MA está diseñado para funcionar con barreras extendidas y se abre solo después de la aprobación del sistema de acceso. Los brazos de la barrera se retraen rápidamente para un usuario autorizado. Las barreras entonces:
400 MA presenta tres modos de funcionamiento adicionales. Los torniquetes se pueden conectar a un panel de control remoto o integrarse con sistemas de terceros para la selección del modo electrónico. Fastlane hace sonar una alarma local si alguien ingresa sin autorización.
Fácil de usar y seguro
Los torniquetes Fastlane plus cuentan con múltiples vigas de seguridad diseñadas para evitar que los brazos de la barrera choquen con los usuarios. Las unidades cuentan con una entrada de alarma contra incendios para permitir una evacuación de emergencia segura y sin obstáculos y la serie 400 cuenta con brazos desmontables de reinicio automático exclusivos para una operación más segura.
Palabras clave: seguridad de entrada, puertas para peatones, control de entrada, torniquetes de control de acceso, puertas rápidas, dispositivos anti-seguimiento, control de acceso anti-seguimiento, portón eléctrico, control de acceso, control de acceso físico, puertas de seguridad, torniquetes para peatones, torniquetes, puertas de entrada de seguridad, seguridad puerta de torniquete, puerta de estilo giratorio, torniquetes ópticos, control de acceso de entrada, sistemas de seguridad de control de acceso de torniquete, torniquete de entrada de empleados, seguridad anti-tacking, control de acceso físico, puertas rápidas, torniquetes de barrera, seguridad de lobby, seguridad de entrada, alarmas de seguridad, seguridad para peatones, portones, portones de barrera, portones de entrada, torniquetes para peatones, torniquetes hasta la cintura, torniquetes de altura completa, alta seguridad, torniquetes sin barreras, torniquetes con barrera de vidrio, torniquetes con brazo de barrera, portón de acceso.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Sudamerica |
|---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua y Barbuda | Bolivia |
Aruba | Brasil |
Bahamas | Chile |
Barbados | Colombia |
Belice | Ecuador |
Bermudas | Guayana Francesa |
Canadá | Guyana |
Caribe Neerlandés | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
Costa Rica | Paraguay |
Cuba | Perú |
Curazao | Surinam |
Dominica | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Estados Unidos | |
Granada | |
Groenlandia | |
Guadalupe | |
Guatemala | |
Haití | |
Honduras | |
Islas Caimán | |
Islas Turcas y Caicos | |
Islas Vírgenes Británicas | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
Jamaica | |
Martinica | |
México | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamá | |
Puerto Rico | |
República Dominicana | |
Saint Barthélemy | |
San Cristóbal y Nieves | |
San Martín | |
San Pedro y Miquelón | |
San Vicente y las Granadinas | |
Santa Lucía | |
Sint Maarten | |
Trinidad y Tobago |