Publique sus productos
OUTLINE Retractable Clothes Line
Smedbo

OUTLINE Retractable Clothes Line

Traducido por Google,
OUTLINE – Tendedero retráctil en cromo brillo. Pareja Fijación oculta. Esta gama de cestas de ducha y baño flexibles responde a una necesidad funcional de una manera muy elegante Longitud incluida la línea 2500 mm Carga máxima 6 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFK480
  • Familia de productoOutline
  • Grupo de productosRetractable Clothes Line
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)30
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)0.416
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África