Publique sus productos
Model 200 Smoke Curtain

Model 200 Smoke Curtain

4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)
Traducido por Google,
En combinación con las puertas resistentes al fuego que se utilizan en casi todos los ascensores, la cortina de humo M200 proporciona un control completo y compatible con las corrientes de aire, el humo y el fuego. Este modelo en particular es fácil de instalar en casi cualquier entorno y se integra a la perfección con los sistemas de protección contra incendios existentes para adaptar rápidamente una estructura al código. Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Country: United States Housing Depth: 9" Housing Height: 10.5" Housing Width: 55", 64" Maximum Ceiling Height: 10' Opening Size: 42", 48" Region: North America Unit Return Sizes: 1"
Especificaciones técnicas
  • Referencia200_Smoke_Curtain
  • Familia de productoFire protection
  • Grupo de productosSmoke curtains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_29_95
  • Descripción Uniclass 2015Vertical smoke curtain systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire and Smoke Protection
  • Número OmniClass23-17 21 15 13
  • Título OmniClass Smoke Curtains
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION