Publique sus productos
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway

    EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway

    1.8 de 5 estrellas1.8(25 reseñas)
    Traducido por Google,
    La ruta resistente al fuego EZ-Path® Serie 44+ está diseñada para condiciones de alto volumen de cables a través de paredes y pisos resistentes al fuego, al mismo tiempo que elimina la carga del mantenimiento continuo. La Serie 44+ incorpora almohadillas intumescentes autosellantes que se ajustan automáticamente al relleno del cable instalado sin necesidad de manipulación por parte del usuario. Bajo la exposición al fuego, las almohadillas intumescentes se expanden y se hinchan resistiendo el paso del humo y las llamas.

    El diseño de autosellado proporciona clasificaciones excepcionales de fugas de fuego y humo.
    Permite movimientos, adiciones y cambios fáciles
    Diseñado para condiciones nuevas y existentes
    Variedad de accesorios disponibles para cualquier condición de campo
    Sistema de rejilla modular para aplicaciones de riser
    La mayor densidad de cable alcanzable de cualquier solución en el mercado
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaseries-44
    • Familia de productoFirestopping
    • Grupo de productosEZ-Path®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos