Publique sus productos
Aluminum facade frame - 76 % to 100 % transparent
SNFA

Aluminum facade frame - 76 % to 100 % transparent

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
La fachada genérica descrita es un muro cortina, conjunto formado por un entramado vertical y horizontal de perfiles de aluminio, ensamblados y anclados a la estructura del edificio, con rellenos transparentes u opacos para formar una envolvente continua y ligera que sola o en conjunto con la construcción , proporciona todas las funciones normales de una pared exterior, pero no contribuye de ninguna manera a la estabilidad de la estructura del edificio. Designada como "fachada de marco", consiste en módulos preensamblados y luego yuxtapuestos en el edificio en la parte superior de la losa, que tienen la altura de uno o más pisos e incluyen sus rellenos. Justificado según la norma europea de producto NF EN 13830 e instalado en vertical con un ángulo máximo de 15° tanto hacia el exterior como hacia el interior, cumple los requisitos de la NF DTU 33.1 salvo petición expresa. La función del sistema estudiado es, entre otras cosas, dejar pasar la luz. Sin embargo, una fachada cumple multitud de funciones y debe tener unas características que aseguren el nivel de confort de los ocupantes del edificio. La indicación de la variación en el porcentaje de transparencia representa la superficie de vidrio transparente para el mismo marco
Especificaciones
  • The system functions are as follows: - limit heat loss, sound transmission and air flow, steam flow and condensation formation; - let the sun's heat penetrate in winter, while ensuring summer comfort. - protect against bad weather, such as rain, snow and wind; - contribute to limiting the spread of fire in accordance with regulations applicable to the building; - provide ventilation and air change when required; - ensure safety against falls for occupants; - ensure smoke extraction if required; - allow the entry of emergency services (firemen) when required
Especificaciones técnicas
  • Referenciafacade-alu-cadre-76
  • Familia de productoFacade
  • Grupo de productosFrame 76-100
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-10
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Aluminum Curtain Walls
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniClass Curtain Walls
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia