Publique sus productos
YD Spine 30
Snickarper

YD Spine 30

Traducido por Google,
Puerta de entrada Spine comenzó con una solicitud de un cliente que quería puertas de entrada que transmitieran experiencialmente una sensación de seguridad. Las puertas con la combinación de una madera oscura y dura como la teca con incrustaciones de tiras de aluminio en el exterior de la hoja de la puerta transmiten una sólida sensación de calidad y seguridad. Las imágenes muestran nuestras puertas de entrada Spine en 6 diseños diferentes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaydSpine30
  • Familia de productoYtterdörrar
  • Grupo de productosSpine
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioRoble
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)50
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715