PISCINA DE INMERSIÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO ARTESANALMENTE
Piscina mediana (3 m x 1,8 m): ¿Tiene un patio un poco más pequeño o prefiere una piscina más pequeña? ¡Nuestra piscina mediana es la opción perfecta y tiene espacio para muchos!
La elegancia perfecta se fusiona con la naturaleza
Con su elegante diseño y materiales inspirados en la naturaleza, las piscinas Soake se integran a la perfección con la belleza de cualquier espacio exterior y añaden un toque de diseño. Nuestras piscinas de inmersión vienen en varios tamaños y ofrecen infinitas opciones de azulejos para el interior de su piscina, para lograr el estilo que desea.
RELAJACIÓN TODO EL AÑO: Las piscinas Soake están diseñadas para ser frescas en verano y cálidas en invierno.
AHORRO DE ESPACIO: Se adapta perfectamente a jardines pequeños, patios u otros espacios al aire libre.
BENEFICIOS PARA LA SALUD: Excelente para la recuperación muscular, la reducción del estrés y los ejercicios aeróbicos de bajo impacto.
INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL: ahorre muchos meses de construcción en el sitio en comparación con una piscina construida tradicionalmente.
FÁCIL MANTENIMIENTO – 90% menos de agua que la cantidad utilizada en una piscina grande tradicional.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |