Publique sus productos
Bausatz Sundeck

Bausatz Sundeck

4.0 de 5 estrellas4.0(14 reseñas)
Traducido por Google,
El sistema de cubierta para clientes exigentes: con el kit Sundeck, los potentes módulos de calidad Sunmodule Plus poly, mono, mono black y Sunmodule Protect poly de SolarWorld están a la misma altura que el resto del techo, lo que garantiza una apariencia elegante . Una solución tan apta para cubiertas de tejas como para cubiertas de pizarra y que además marca pautas ópticas como cubierta completa. El Sundeck se puede utilizar para inclinaciones de 15 a 60 grados. Además, se ahorran los costes de las cubiertas convencionales. Técnicamente, el Sundeck impresiona por la pequeña cantidad de elementos del sistema que se adaptan perfectamente entre sí. La subestructura sofisticada y resistente a la lluvia se sujeta directamente a los listones del techo y, por lo tanto, permite que el sistema de energía solar se instale sin complicaciones y con ahorro de tiempo. Durante la planificación, el kit se adapta de forma óptima a los requisitos individuales del edificio.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSR0506_GER
  • Familia de productoKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • Grupo de productosSolar Module
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)14.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Energía solar
  • Clasificación IFC Dispositivo de conversión de energía
  • Nombre UNSPSCSolar power plants
  • Código UNSPSC26131507