Publique sus productos
SolaMaster Series - 330 DS-C Closed Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 330 DS-C Closed Ceiling

Traducido por Google,
El SolaMaster 330 DS está diseñado para maximizar la salida de luz en cualquier momento del día. Captura eficazmente los rayos de ángulo bajo por la mañana y al final de la tarde, y los rayos de ángulo alto al mediodía para un rendimiento potente. Es ideal para iluminar espacios amplios con techos bajos donde las variaciones en los niveles de luz no crean un problema para los ocupantes.
Especificaciones
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSolaMaster_330DS_C
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosDaylighting system
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-05-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Dispositivos tubulares de luz diurna
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
  • Descripción Uniclass 2015Daylight pipes
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTubular Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 13 21
  • Título OmniClass Tubular Skylights
  • CSI UniFormat II CódigoB3020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings