Publique sus productos
Concrete Color Hardener - Brickform®

Concrete Color Hardener - Brickform®

Traducido por Google,

El endurecedor de color BRICKFORM está fabricado con los mejores pigmentos resistentes a los rayos UV y agregados de primera calidad. El endurecedor de color BRICKFORM está diseñado para trabajar con herramientas de impresión para producir impresiones claras y nítidas que mejoran la apariencia final de cualquier superficie dura. Cuando se aplica correctamente y se alisa en concreto fresco recién colocado, forma una superficie de concreto coloreada que es resistente a la intemperie, el desgaste y la abrasión normal. Color Hardener HD (Heavy Duty) también disponible.

  • Sin desvanecimiento
  • Superficie más densa y duradera
  • Mejora la resistencia a la abrasión
  • Se puede envejecer y teñir.
  • 42 colores estándar
  • Colores personalizados disponibles
  • Compatible con Superposición Estampable OL-60

Endurecedores de color incluidos en el modelo de Revit:

  • 660 Azul Piscina *NUEVO*
  • 1060 Pacana *NUEVO*
  • 1025 Marrón Cobre *NUEVO*
  • 1085 Marrón sillín *NUEVO*
  • 3100 Federal Amarillo *NUEVO*
  • 100 gris oscuro
  • 1010 Beige Ahumado
  • 1015 Beige Rubor
  • 1020 rosa antiguo
  • 1030 Blanco Ceniza
  • 1035 Beis Verano
  • 1040 Sabio desgastado
  • 1045 Pizarra sombría
  • 1050 Corcho Antiguo
  • 1055 Pecos Arena
  • 1065 rojo cantera
  • 1070 Pulido arenoso
  • 1080 Adobe Buff
  • 1090 Aficionado al sol
  • 115 rosa veneciano
  • 200 gris medio
  • 250 Blanco Ostra
  • 300 nuez moscada
  • 310 Crema Beige
  • 320 arenisca dorada
  • 325 arenisca
  • 330 Coco
  • 350 bronceado del desierto
  • 375 Bronceado Buff
  • 400 castaño
  • 425 Otoño Marrón
  • 500 Azulejo Rojo
  • 515 Arcilla Cocida al Sol
  • 525 rosa polvorienta
  • 550 rojo ladrillo
  • 575 rojo victoriano
  • 600 gris claro
  • 615 gris piedra
  • 625 Dover azul
  • 650 azul ahumado
  • 700 Terracota
  • 735 capuchino
  • 810 Nogal
  • 815 gris francés
  • 825 Verde Pizarra
Especificaciones técnicas
  • Referenciasolomon-brickform-color-hardener
  • Familia de productoConcrete Finishes
  • Grupo de productosSurface‑Applied Concrete Color
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-10-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos