Color integral para hormigón – Colores integrales Solomon
Los pigmentos integrales para concreto Solomon Colors son pigmentos de óxido de hierro de alto rendimiento diseñados para aplicaciones arquitectónicas, decorativas y estructurales en concreto. Cada color se produce utilizando cemento Portland tipo I/II/IL gris medio con un asentamiento de 4 pulgadas para proporcionar una base confiable para la especificación y la coordinación del proyecto.
Estos pigmentos son compatibles con los sistemas ColorFlo® Liquid, ColorFlo® Granular y Dry Integral Color, lo que permite una integración flexible en los procesos de hormigón premezclado, prefabricado y en obra. Las dosificaciones, que van del 1 % al 4 %, ilustran cómo la cantidad de pigmento afecta al aspecto final, lo que permite un control preciso de la intensidad y la uniformidad del color.
La guía técnica facilita la correcta mezcla, el control del asentamiento, la preparación del tambor y la compatibilidad de los aditivos. El color puede variar según el tipo de cemento, los agregados, la relación agua-cemento, las técnicas de acabado, las condiciones de curado y la selección del sellador. Solomon Colors recomienda realizar una maqueta específica para cada proyecto con el fin de confirmar el aspecto final.
Estos pigmentos integrales proporcionan un color resistente a la cal, a la luz solar y de larga duración, adecuado tanto para instalaciones de hormigón en interiores como en exteriores.
Características principales
Aplicaciones
Etiquetas / Palabras clave
Colorante integral para hormigón, pigmento para hormigón, pigmento de óxido de hierro, ColorFlo, pigmento granular, pigmento líquido, hormigón decorativo, hormigón arquitectónico, hormigón coloreado, acabado de hormigón
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |