Publique sus productos
Concrete Texture Mat – Granite Stone Set (Brickform FM 250)

Concrete Texture Mat – Granite Stone Set (Brickform FM 250)

Traducido por Google,

¡Valor y rendimiento en los que puede confiar! Nuestros clientes eligen Brickform® para productos de hormigón arquitectónico y decorativo porque Brickform proporciona constantemente calidad y servicio a precios competitivos. Los materiales de primera calidad y el servicio personalizado receptivo son los estándares por los que opera Brickform .

Especificaciones
  • 6" x 6" Granite Sets, FM-250 s/o
    24" x 24" (60.96 x 60.96 cm)
    Blue
    Rough Stone texture with a hand-chiseled edge.

    Matching skin / touch-up wheel: Rough Stone / TW-1.

    Joint Size 3/8" - 1/2" wide, 1/4" deep

    Stone Size 5 3/4"

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolomon-fm250-granite-stone-texture
  • Familia de productoConcrete Texture Mats
  • Grupo de productosStone Textures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 31 23
  • Título OmniClass Concrete Finishing Products

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos