Publique sus productos
Concrete Texture Mat – Running Bond New Brick (Brickform FM 5150)

Concrete Texture Mat – Running Bond New Brick (Brickform FM 5150)

Traducido por Google,

¡Valor y rendimiento en los que puede confiar! Nuestros clientes eligen Brickform® para productos de hormigón arquitectónico y decorativo porque Brickform proporciona constantemente calidad y servicio a precios competitivos. Los materiales de primera calidad y el servicio personalizado receptivo son los estándares por los que opera Brickform .

Especificaciones
  • 24" x 36.5" (60.96 x 91.71 cm)

    Red

    A running bond pattern with smooth joints.

    Matching skin / touch-up wheel: New Brick / TW-4.

    Joint size 1/2" - 3/4" wide, 1/4" deep

    Stone size 3 1/2" wide, 7 1/2" long

    Available as Contractors Choice, EF-5150.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolomon-fm5150-Running-bond-new-brick-texture
  • Familia de productoConcrete Texture Mats
  • Grupo de productosBrick & Tile Textures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 31 23
  • Título OmniClass Concrete Finishing Products